การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

272165
BK50/3-PKZ4-E

Eaton Moeller® series PKZ Extension terminal, 3p, 50mm²

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ Connection clamp
Catalog Number
272165
EAN
4015082721657
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
63 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.175 kg
Certifications
UL
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332

ข้อมูลทั่วไป

Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
Accessories
Suitable for
Round conductor connection
PKZM0/PKE, line terminal required for Type E/F applications, (UL/CSA)
Other

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

พิกัดไฟฟ้า

Rated operational current (Ie) - max
128 A

การตรวจสอบการออกแบบ

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
3 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
1 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
120 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
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
Please enquire
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
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.13 Mechanical function
The device meets the requirements, provided the information in the instruction leaflet (IL) is observed.

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม