การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

280909

Eaton Moeller® series LS Screw-on cover, insulated material, black

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Screw-on cover
Catalog Number
280909
EAN
4015082809096
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
10 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.008 kg
Compliances
CE

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Cover without LED
Degree of protection
IP65

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-40 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

การตรวจสอบการออกแบบ
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
0 A
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
Please enquire
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
Not applicable.