การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

281190

Eaton Moeller® series DILM Star-point bridge, For use with DILM7 - DILM15

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series DILM star-point bridge
Catalog Number
281190
EAN
4015082811907
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
4 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-1
Catalog Notes
Use as auxiliary contact DILA‐XHIT...
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
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

Installation instructions

mCAD model

Wiring diagrams

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม