การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

281209

Eaton Moeller® series DILM Varistor suppressor circuit, 48 - 130 AC V, For use with: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series DILM varistor suppressor circuit
Catalog Number
281209
EAN
4015082812096
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
CSA File No.: 256465
CSA
CSA Class No.: 3211-07
UL Recognized
CE
Catalog Notes
With DC operated contactors and with DILM115 and DILM150 the suppressor is integrated.

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DILM12-XSPV130
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
Functions
Varistor (voltage-sensitive resistor)
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
130 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
130 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
48 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Voltage type
AC
Voltage type of operating voltage
AC
Operating voltage at AC, 50 Hz - min
48 V
Operating voltage at AC, 50 Hz - max
130 V
Operating voltage at AC, 60 Hz - min
48 V
Operating voltage at AC, 60 Hz - max
130 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม