การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

283108
DILM12-XRL

Eaton Moeller® series DILM Reversing wiring kit DILM7 to DILM15 DILM12-XRL

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing wiring kit
Catalog Number
283108
EAN
4015082831080
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
20 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.032 kg
Certifications
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Model
Reversing switching
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
6.6 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
2.2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of poles
3
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม