การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

283130

Eaton Moeller® series DILM Wiring kit, three-pointed star for DILM7-15

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series DILM wiring kit
Catalog Number
283130
EAN
4015082831301
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
20 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.04 kg
Certifications
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
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
Star-point bridge
Model
Star-delta switching
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
6.6 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
2.2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of poles
3
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

Installation instructions

mCAD model

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม