ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

286053
ZP-WHK

Eaton Distribution parts. Auxiliary contact, for PLS, postal Code, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1W, 0.5HP

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Auxiliary switch
Catalog Number
286053
EAN
4015082860530
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
8.8 mm
Product Weight
0.038 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
Trigger signal contact
Accessory
Accessory for miniature circuit breaker
Accessory for combined residual current/power circuit breaker
Accessory/spare part type
Auxiliary contacts
Mounting method
For fitting on left to: LS, FI/LS
Additional equipment required
Auxiliary switch
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Assembly width
0.5
Number of contacts (change-over contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Number of poles at main contact unit - max
1
Number of switches (fault signal)
0
Voltage type
AC
Functions
Auxiliary switch
Device fitting
Universal
Type
  • Accessory
  • Accessory for combined residual current/power circuit breaker
  • Accessory for miniature circuit breaker
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated switch current
3 A
Suitable for current of main contact unit - max
6 A

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม