การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

290211

Eaton Moeller® series Rapid Link Power incoming cable, round cable L=1.5m

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Rapid Link Power adapter cable
Catalog Number
290211
EAN
4015082902117
Product Length/Depth
1.5 m
Product Height
50 mm
Product Width
240 mm
Product Weight
0.429 kg
Compliances
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Gray
Features
Oil resistant (acc. EN 60811-404)
Connector system system-oriented
Fitted with:
Power plug and plug for round cable junction, halogen-free, 5 x 1.5 mm²
Protective conductor
Functions
For connecting the device with the round cable junction

ข้อมูลทั่วไป

Degree of protection
Other
Nominal current
6.6 A
Nominal voltage - min
480 V
Nominal voltage - max
480 V
Product category
Power supply

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Permissible ambient temperature - min
-10 °C
Permissible ambient temperature - max
55 °C

สายเคเบิล

Outer diameter - approximate
10 mm
Outer sheath material
Other

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม