การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

2GN01

Gauge piece, LV, 2 A, AC 400 V, D01, IEC

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
2GN01
EAN
5027590472593
Product Length/Depth
7.9 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.52 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
2 A
Color
Pink
Construction size
D01
Type
fuse accessory
Application
E14

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม