ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

32FE

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, Single barrel, 32A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Class aR, Breaking capacity 200 kA RMS Sym., 50 kA DC at 500 VDC

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
32FE
UPC
051712422031
EAN
5027590476683
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
40 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
38 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
500 V
Center-to-center distance of connections
61.8 mm
Mounting dimension
M6
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Fuse shape
Offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kA RMS Sym, 50 kA at 500 Vdc
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
FE
Suitable for
EC-600 Trip indicator kit (indicator + clips)
TI700 Fuse indicator
MAI Microswitch/adaptor
MBI Microswitch/adaptor
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม