การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

35GN02
GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Gauge piece, LV, 35 A, AC 400 V, D02, IEC

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
35GN02
EAN
5027590477741
Product Length/Depth
13.9 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.82 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
35 A
Color
Black
Construction size
D02
Type
fuse accessory
Application
E18

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม