การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

450

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 1-1/4" or 1-1/2"

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
450
UPC
784564140548
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.15 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1-1/4" or 1-1/2"
Material
Aluminum

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อก

โบรชัวร์

รายงานการรับรอง

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม