การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

651RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3/4"

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
651RT
UPC
784564004376
Product Length/Depth
3.24 in
Product Height
1.04 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.17 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"
Thread
Threadless
Material
Steel
Special features
Raintight

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายงานการรับรอง

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม