การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

661RTQ

Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling, EMT, Zinc die cast, Raintight, no disassembly, 3/4"

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling
Catalog Number
661RTQ
UPC
662276526587
Product Length/Depth
1.43 in
Product Height
1.43 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.17 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Push-in
Trade size
3/4"
Material
Zinc die cast
Special features
Raintight, no disassembly

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม