ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

9EEBM72

Eaton 9E extended battery moduel (EBM), 72V

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton 9E Extended Battery Module (EBM)
Catalog Number
9EEBM72
UPC
786689166632
Product Length/Depth
19 cm
Product Height
33 cm
Product Width
39.9 cm
Product Weight
35.8 kg
Compliances
CE Marked
TUV
Certifications
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Package contents
  • Extended battery module (EBM)
  • EBM power cable
  • Quickstart guide
Type of Accessory
Battery/accumulator
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
Sealed, lead-acid
Battery quantity
12

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์