การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

9PXPPDM1

Eaton 9PX PowerPass distribution module, 3U, L6-30P input

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton 9PX PowerPass distribution module
Catalog Number
9PXPPDM1
UPC
743172048837
Product Length/Depth
25.4 in
Product Height
5.1 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
97 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR certified
Catalog Notes
Plug-and-play

อินพุตไฟฟ้า

Input connection
L6-30P
Input cord length
6 ft

สภาพแวดล้อม

Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

Rack size
3U
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • 9PXPPDM1 PowerPass Distribution Module
  • Joining bracket and hardware for tower configuration
  • Rack-mounting hardware
  • Owner's manuals
Used with
9PX5K, 9PX6K, 9PX3K3UN

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์