การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

9PXPPDM1G2

Eaton 9PX Gen 2 PowerPass distribution module, Input: L6-30P, Output: (1) L6-30R, (1) L14-30R, (6) 5-20R, 3U Rack/tower, maintenance bypass function

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton 9PX PowerPass distribution module
Catalog Number
9PXPPDM1G2
UPC
786689876036
Product Length/Depth
25.04 in
Product Height
5.12 in
Product Width
17.32 in
Product Weight
102.74 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR certified

เอาต์พุตไฟฟ้า

Receptacle
(1) L6-30R, (1) L14-30R, (6) 5-20R

อินพุตไฟฟ้า

Input connection
L6-30P
Input cord length
6.5 ft

สภาพแวดล้อม

Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

Rack size
3U
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • 9PXPPDM1G2 PowerPass Distribution Module
  • Joining bracket and hardware for tower configuration
  • Rack-mounting hardware
  • Owner’s manuals

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์