การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

9PXPPDM2G2

Eaton 9PX Gen 2 PowerPass distribution module, Input: Hardwired, Output: Hardwired, 3U Rack/tower, maintenance bypass function

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton 9PX PowerPass distribution module
Catalog Number
9PXPPDM2G2
UPC
786689876043
Product Length/Depth
26.93 in
Product Height
5.12 in
Product Width
17.32 in
Product Weight
101.41 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR certified

เอาต์พุตไฟฟ้า

Receptacle
Hardwired

อินพุตไฟฟ้า

Input connection
Hardwired

สภาพแวดล้อม

Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

Rack size
3U
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • 9PXPPDM2G2 PowerPass Distribution Module
  • (2) Cable glands
  • Joining bracket and hardware for tower configuration
  • Rack-mounting hardware
  • User’s Guide

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์