การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

AH360P7W

Eaton Arrow Hart pin and sleeve plug, IP69K Rated, #8 - #2 AWG, #10 - #2 AWG (Ground), #12 - #16 AWG (Pilot), 60A, 480V, Back wire, Red, Nickel plated brass, IP67, Nylon, 2-pole, 3-wire, grounding, 0.66-1.5in (1.68-3.81cm), Male

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Arrow Hart pin and sleeve plug
Catalog Number
AH360P7W
UPC
032664732454
Product Length/Depth
11.5 in
Product Height
5.125 in
Product Width
5.125 in
Product Weight
1.828 lb
Certifications
cRUus

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Special features
IP69K Rated
Type
Plug
Amperage Rating
60A
Voltage rating
480 V
Contact material
Nickel plated brass
Application
Industrial, food and beverage, wastewater treatment
Device grade
Extra Heavy-Duty
Wiring method
Back wire
Number of wires
Grounding
3
Three-wire
Number of poles
Two-pole
Cord diameter
0.66-1.5in (1.68-3.81cm)
Environmental resistance
IP67
IP69K
Color
Red
Gender
Male
Allowable wire size
#8 - #2 AWG, #10 - #2 AWG (Ground), #12 - #16 AWG (Pilot)
Torque rating
28 lbf-inch
Design type
Pin and sleeve plug
Face/body material
Nylon
Material
Nylon

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม