การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

ASB 1

Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing, AC/MC and FMC, 90°C temperature rating, 3/8"

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing
Catalog Number
ASB 1
UPC
784564002617
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.001 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
3/8 in
Special features
90°C temperature rating

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม