การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

B25S64SF

Eaton BECODISC BS Stacked Disc Cartridges, B25S, 16", 16Z, 3.7 m², Silicone, Flat adapter, BECO KD 3 depth filter sheet, 2.5 µm

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton BECODISC BS Stacked Disc Cartridge
Catalog Number
B25S64SF
Product Length/Depth
276 mm
Product Weight
9.4 kg
Compliances
EU 10/2011
EC 1935/2004
FDA 21CFR
Certifications
GMO
Kosher
ISO 9001

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Adapter code
F
Retention rating
2.5 µm
Bursting strength wet
> 40 kPa
Depth filter sheet type
BECO KD 3
Edge molding material
Polypropylene
Gasket/O-ring material
Silicone
Retention type
Nominal
Ash content
50%
Filter surface area
3.7 m²
Number of cells
16
Thickness
3.8 mm
Water throughput at delta P (100 kPa l/m²/min)
425 m²
Size
16"
Overall height with double oring adapter
329 mm
Overall height with flat adapter
276 mm
Adapter
Flat adapter

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์