ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

BPM125DR

Eaton BPM Bypass Power Module, Wall-mount or rackmount, 3U, Black, Yes, Split-phase (L1, L2, N, G), 9PXM, 9170+, 9155, 9PXSP 8-10K, 1, HW (50-125A), (6) 5-20R, (3) L14-30R

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bypass Power Module (BPM)
Catalog Number
BPM125DR
UPC
743172090317
Product Length/Depth
26.5 in
Product Height
5.1 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
2 lb
Compliances
TAA Compliant

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Rack size
3U
Color
Black
Rack mounting kit
Yes
Used with
Eaton 9170+, 9155, 9PXSP 8-10 kVA
Input connection
Hardwired
Receptacle
(6) 5-20R, (3) L14-30R
Number of Outputs 5-20R
6
Number of Outputs L14-30R
3
Mounting Method
Rackmount/wallmount
Phase (input)
Split-phase (L1, L2, N, G)
Quantity
1

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์