ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

C10G25

Eaton Bussmann series low voltage 10 x 38 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 25 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CHM Modular fuse holder

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C10G25
UPC
051712754309
EAN
5027590493499
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
8.2 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
25 A
Fuse size
10 x 38 mm
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
500 V
Class
Class C gL/gG
Fuse type
C10G
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
Other
Watt losses
2.6 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction size
10 mm x 38 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Suitable for
CHM Modular fuse holder
Material
Ceramic
Release characteristic
Other
Quantity
10
Voltage rating
500 V
Type
fuse
Application
  • for industrial applications
  • for general purpose use

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม