การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

CM100F

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 690 V, BS88, 1P, BS, black, fuse-link OSD

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM100F
UPC
051712839518
EAN
5027590497398
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
219.4 g
Compliances
Contact factory

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
100 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Fuse type
OSD
Accessories
63-100BS, 63-100CML, 63-100LSC, NI
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม