การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

DM3C2ME020M

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset, 4A, #22 AWG, Female, straight plug, internal thread, pigtail, Passive, Single key, Zinc, Three-pole, DC, 300 Vdc, 2 m cable length

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset
Catalog Number
DM3C2ME020M
UPC
662275943552
Product Length/Depth
80.99 in
Product Height
0.64 in
Product Width
0.64 in
Product Weight
0.18 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
1
3
4
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Type
DC
Number of poles
Three-pole
Configuration
Female, straight plug, internal thread, pigtail
Gender
Female
Cable/wire size
#22 AWG
Cable length
2 m
Key type
Single key
Amperage Rating
4 A
Voltage rating
300 Vdc
Material
Zinc

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม