ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EB003SP
Easy Battery+ product C

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, for 9130, 9SX RM

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB003SP
EAN
3553340800054
Product Length/Depth
465 mm
Product Height
75 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
15.2 kg
Certifications
CE

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Battery Pack
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Nominal current
9 A
Phase
Single-phase
Voltage rating
72 V
Current/amperage rating
72 VA
Battery quantity
12
Capacity
9 Ah
Battery rating
6 V / 9 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์