การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EBH000O3TS5-D
160A 690V SWD NH000 Horiz 3P IEC LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors - S-bridge clamps, option to install on DIN rail

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH000O3TS5-D
EAN
5027590336604
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
575 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
160 A

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม