การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EBH0013TTF

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, 60mm busbar, cable terminal - Top, for connection of conductors with bare ends frame clamps

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH0013TTF
EAN
5027590335003
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
140 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
1041 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
160 A
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Horizontal
Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Suitable for
Busbar mounting
NH00

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม