การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EBH113TTS8

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 60mm busbar, top cable terminals, for connection of round conductors, S-bridge clamps

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH113TTS8
EAN
5027590335331
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
170 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2960 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
250 A
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
250 A
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Horizontal
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Suitable for
Busbar mounting
NH1

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม