การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EBH313TM2

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, 60mm busbar, top/bottom cable terminals, M12 screws

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH313TM2
EAN
5027590334785
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
613.2 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
630 A

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม