การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EBV0023TS8

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 100 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with M8 Screws

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0023TS8
EAN
5027590335737
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
470 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
1275 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Vertical
Model
Fuse switch disconnector
Mounting method
Busbar
Suitable for
NH00

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม