การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EBV233TV0

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals without V-clamps

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TV0
EAN
5027590541251
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5232 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม