การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EBV333TV1
SIZE3>185MM BUSBAR>V-TERM WITH V-CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals with V-clamps

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333TV1
EAN
5027590540971
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6277 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Vertical
Model
Fuse switch disconnector
Mounting method
Busbar
Suitable for
NH3

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม