ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EPBZ79

Eaton Basic rack PDU, 1U, L6-30P input, 4.99 kW max, 200-250V, 24A, 15 ft cord, Single-phase, Outlets: (16) C13, (4) C19

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton basic PDU
Catalog Number
EPBZ79
Product Length/Depth
17 in
Product Height
1.7 in
Product Width
5.1 in
Product Weight
0.0001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
UL 60950
UL Listed

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
PDU
Form factor
1U
Outlet control
No
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)
Mounting direction
Horizontal
Color
Black
Input connection
L6-30P
Cord length
15 ft
Wattage
4.99 kW max
Amperage Rating
24A
Input voltage
200-250V
Phase
Single-phase
Frequency rating
50-60 Hz
Outlets
(16) C13, (4) C19
Number of Outputs C13
16
Number of Outputs C19
4
Circuit breaker
(2) 20A

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์