ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EPBZ93

Eaton Basic rack PDU, 0U, L6-20P input, 3.33 kW max, 208-240V, 16A, 10 ft cord, Single-phase, Outlets: (20) C13, (4) C19

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton basic PDU
Catalog Number
EPBZ93
Product Length/Depth
35 in
Product Height
1.9 in
Product Width
2.4 in
Product Weight
0.0001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
UL 60950
UL Listed

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
PDU
Form factor
0U (Vertical)
Outlet control
No
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)
Mounting direction
Vertical
Color
Black
Input connection
L6-20P
Cord length
10 ft
Wattage
3.33 kW max
Amperage Rating
16A
Input voltage
208-240V
Phase
Single-phase
Frequency rating
50-60 Hz
Outlets
(20) C13, (4) C19
Number of Outputs C13
20
Number of Outputs C19
4

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์