ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
ยุติ

EPBZ94

Eaton Basic rack PDU, 1U, L6-30P input, 4.99 kW max, 208-240V, 24A, 6 ft cord, Single-phase, Outlets: (6) C19

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton basic PDU
Catalog Number
EPBZ94
Product Length/Depth
19 in
Product Height
1.75 in
Product Width
2.4 in
Product Weight
0.0001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
UL 60950
UL Listed

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
PDU
Form factor
1U
Outlet control
No
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)
Mounting direction
Horizontal
Color
Black
Input connection
L6-30P
Cord length
6 ft
Wattage
4.99 kW max
Amperage Rating
24A
Input voltage
208-240V
Phase
Single-phase
Frequency rating
50-60 Hz
Outlets
(6) C19
Number of Outputs C19
6

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์