การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

ESD63

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 415 V, V88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ESD63
UPC
051712839891
EAN
5027590498692
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
30.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical rating

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
ESD

General information

Class
Class gG/gL
Connection
Blade end
Construction size
F2
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bladed tags
Fuse size
BS88/F2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม