ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

EVMAL630B

Eaton Managed Rack PDU G4, 0U, 23U, L6-30P input, 5.8kW, 24A, 200-240V, 20 Outlets (10) C13 (10) C39

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton managed PDU
Catalog Number
EVMAL630B
UPC
786689801502
Product Length/Depth
2.05 in
Product Height
39.4 in
Product Width
2.09 in
Product Weight
5.6 lb
Compliances
CAN ICES-003 class A
FCC part 15 class A
Certifications
cTUVus
UL 62368-1
UL 2900-1
IEC 62443-4-2

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Form factor
0U (Vertical)
Outlet control
Yes
Package contents
EVMAL630B Single-Phase Managed Rack PDU G4
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)
Mounting direction
Vertical
Input connection
L6-30P
Cord length
10 ft
Amperage Rating
24A
Input voltage
208V
Phase
Single-phase
Outlets
(10) C13, (10) C39
Ethernet interface
Yes
Output Receptacles
C13
C39
Output Capacity (kW)
5.8
PDU Plug Type
L6-30P
PDU Type
Managed
PDU Input Voltage
208
Total Outlets
20
TAA Compliance
No

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์