การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

F4B46261

Eaton BANDSEAL Filter Bag, NMO-80-P01R-R-403, Size 03: Dia 4 x 9" L (100 x 230 mm), Nylon, 80.0 µm, Nominal

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton BANDSEAL Filter Bag
Catalog Number
F4B46261
Product Length/Depth
230 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
ISO 9001
Kosher
Halal

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Capacity type
Standard
Construction type
Sewn
Cover layer material
Plain
Filter material type
Nylon
Filter media type
Mesh
Retention type
Nominal
Filter bag size
Size 03: Dia 4 x 9” L (100 x 230 mm)
Differential pressure - max
2.5 bar
Retention rating
80.0 µm
Operating temperature - max
190 °C
Flow rate - max
20 m³/h
Filter area
0.08 m²
Packaging
40 bags/box

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์