การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

FAS324

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture, One non-metallic cable gland and one end plugged,50/60 Hz,2 ft,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T5HO mini bi-pin,Al,3-lamp,Through feed,120-277 Vac,24W

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FAS324
UPC
662276496866
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
8.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
Fluorescent
Material
Aluminum
Number of lamps
3-lamp
Lamp length
2 ft
Light type
T5HO mini bi-pin
Wattage
24W
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Style
Through feed
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lens material
Matte polycarbonate

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

3D models

Installation instructions

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม