การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

FR217J

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FR marine interior, 50/60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T8, Aluminum, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120-277 Vac, 17W

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FR marine interior
Catalog Number
FR217J
UPC
662276396647
Product Length/Depth
29.13 in
Product Height
4.94 in
Product Width
9.13 in
Product Weight
10 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Lamp length
2 ft
Light type
T8
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Mounting Method
Recessed ceiling
Material
Aluminum
Lens material
Acrylic

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อก

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม