การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

FRD240

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior, 60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T12ES, Galvanized steel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 34W

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior
Catalog Number
FRD240
UPC
662276397101
Product Length/Depth
50.63 in
Product Height
3.75 in
Product Width
10.81 in
Product Weight
27 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Lamp length
4 ft
Light type
T12ES
Number of lamps
2-lamp
Wattage
34W
Voltage rating
120 Vac
Frequency rating
60 Hz
Mounting Method
Recessed ceiling
Material
Galvanized steel
Lens material
Acrylic

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชุดเขียนแบบสามมิติ

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม