การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

FRN01-B

Fuse-base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC, click-on mounting

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FRN01-B
EAN
5027590499002
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
28 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
59 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
16 A
Features
Version without cover
Number of poles
One-pole
Type of accessory
One-pole fuse base
Fuse size
D01
Construction size
D01
Suitable for
D01
Material
Porcelain
Mounting method
Snap mounting
Voltage rating
400 V
Fuse base model
E14, D01
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์