การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

FRN02-SD

Fuse-base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, screw mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2, 2xM5 o/p terminals, 2xM5 i/p terminals

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FRN02-SD
EAN
5027590499057
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
40 mm
Product Width
26.8 mm
Product Weight
81 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
63 A
Features
Version without cover
Number of poles
One-pole
Type of accessory
One-pole fuse base
Fuse size
D02
Suitable for
D02
Material
Porcelain
Mounting method
Screw
Voltage rating
400 V
Fuse base model
E18, D02
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์