การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
ยุติ

HFSC-1BC

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn HFS device box, Copper-free aluminum, Surface mount, Through feed, 1/2"

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn HFS device box
Catalog Number
HFSC-1BC
UPC
662276402300
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
6 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
1.75 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Trade size
1/2"
Style
Through feed
Mounting style
Surface
Material
Copper-free aluminum

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อก

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม