การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

LR57 CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 SnapPack conduit outlet body, gasket and cover, Feraloy iron alloy, LR shape, 1-1/2"

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 SnapPack conduit outlet body, gasket and cover
Catalog Number
LR57 CG
UPC
782274141350
Product Length/Depth
7.13 in
Product Height
3.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
3.35 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LR
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

Technical service bulletins

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อก

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม