การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

MBP6K208

Eaton 9PX maintenance bypass, Hardwired input; Outputs: (2) L6-30R, Hardwired; rear rackmount, tower mount, or wall mount

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton 9PX maintenance bypass
Catalog Number
MBP6K208
UPC
743172043603
Product Length/Depth
4.3 in
Product Height
5.1 in
Product Width
7 in
Product Weight
5.5 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 62040-3
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
IEC 61000-4-8
cULus Listed
NOM

เอาต์พุตไฟฟ้า

Receptacle
(2) L6-30R, Hardwired
Topology
Online/Double-conversion

อินพุตไฟฟ้า

Input connection
Hardwired

สภาพแวดล้อม

Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • MBP6K208 Maintenance Bypass
  • Input/output UPS cable set
  • (2) Cable glands
  • Mounting hardware
  • Installation and user manual
Type of Accessory
Bypass
Used with
9PX6K, 9PX5K, 9PX6KG, 9PX3K3UN, 9PX6K-L

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์