การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

MBP6K208G2

Eaton 9PX Gen 2 Maintenance bypass, Input: Hardwired or L6-30P, Output: Hardwired, (2) L6-30R, (2) L6-20R, 0U rear mount

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton 9PX maintenance bypass
Catalog Number
MBP6K208G2
UPC
786689876050
Product Length/Depth
4.92 in
Product Height
5.12 in
Product Width
9.41 in
Product Weight
6.61 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
EN 62040-3
cULus Listed
NOM
IEC 61000-4-8

เอาต์พุตไฟฟ้า

Receptacle
(2) L6-20R, (2) L6-30R, Hardwired

อินพุตไฟฟ้า

Input connection
L6-30P and hardwire input supported

สภาพแวดล้อม

Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

Rack size
0U
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • MBP6K208G2 Maintenance Bypass
  • Input/output UPS cable set
  • (2) Cable glands
  • Mounting hardware

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์