การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

NIT20M32

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 440 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gM, 20M32

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NIT20M32
UPC
051712484855
EAN
5027590503969
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
15.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical rating

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
440 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
NIT

General information

Class
Class gM
Connection
44 mm fixing centre
Construction size
A1
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Fuse size
BS88/A1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Quantity
20
Used with
RS20 fuse holders
Utilization category
gM (motor protection)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม