การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

PV-400AF3

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 400 A, 1000 Vdc, Size 3, 52 Watt

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-400AF3
EAN
5027590506199
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
91.4 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
1496 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
52 W

Physical details

Color
White
Fuse type
PV-AF3
Material
Ceramic body

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม